Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Náhradní zámek a jiné typy uzavíracích mechanizmů. |
![]() |
||
Double bit | Čtyřhran | Trojhran |
Zámky /uzavírací vložky | |||
Typ | Materiál | Balení | Objednací číslo |
Náhradní otočný zámek inTEG WME | - | 1 sada* | ID-W-INSS |
Klika T se zámkem pro inTEG WME, klíč 5333 | chromovaný zamak |
1 sada** | ID-W-INLK |
Zámek pro inTEG WME, klíč 444 | chromovaný zamak | 1 sada** | ID-W-INLK1 |
Zámek pro inTEG WME, unikátní klíč | chromovaný zamak | 1 ks | ID-W-INLK2 |
Klika se zámkem pro inTEG WME, klíč 5333 | chromovaný zamak | 1 ks | ID-W-INLK3 |
3 mm "Double bit" | černý zamak | 1 ks | ID-W-IND3 |
6 mm čtyřhran |
černý zamak | 1 ks | ID-W-INS6 |
7 mm čtyřhran | černý zamak | 1 ks | ID-W-INS7 |
8 mm čtyřhran | černý zamak | 1 ks | ID-W-INS8 |
7 mm trojhran | černý zamak | 1 ks | ID-W-INT7 |
8 mm trojhran | černý zamak | 1 ks | ID-W-INT8 |
9 mm trojhran | černý zamak | 1 ks | ID-W-INT9 |
Uzamykatelný uzávěr VW 1 | chromovaný zamak | 1 sada** | ID-W-INLKE1 |
* Kompletní náhradní sestava otočného zámku double bit 5 mm se závorou ** Kompletní sestava uzamykatelného uzávěru se závorou |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|