Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání a k dispozici jsou v barevném provedení RAL 9005. |
Pevné odlehčené police - DP-PT
Pevné police - DP-PO
Ukládací vysokozátěžové police - DP-PZ
|
19" PEVNÉ ODLEHČENÉ POLICE ŘADY DP‑PT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | V (v U) | Š | H (mm) | Min. – max. vzd.1 | Max. vzd.2 | Balení | ||
DP‑PT‑150 | 1 |
19" |
150 | 75‑121 | 370 | 1 ks | ||
DP‑PT‑250 | 1 | 19" | 250 | 125‑221 | 470 | 1 ks | ||
DP‑PT‑350 | 1 | 19" | 350 | 175‑321 | 570 | 1 ks | ||
DP‑PT‑450 | 1 | 19" | 450 | 225‑421 | 670 | 1 ks | ||
DP‑PT‑550 | 1 | 19" | 550 | 275‑521 | 770 | 1 ks | ||
DP‑PT‑650 | 1 | 19" | 650 | 325‑621 | 870 | 1 ks | ||
DP‑PT‑750 | 1 | 19" | 750 | 375‑721 | 970 | 1 ks | ||
DP‑PT‑850 | 1 | 19" | 850 | 425‑821 |
1070 |
1 ks |
1 Mezi standardními předními a zadními lištami (v mm)
2 Mezi předními a zadními lištami – s DP‑PO‑PD (v mm)
19" PEVNÉ POLICE ŘADY DP‑PO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | V (v U) | Š | H (mm) | Min. – max. vzd.1 | Max. vzd.2 | Balení | ||
DP‑PO‑150 | 1 |
19" |
150 | 75‑180 | 385 | 1 ks | ||
DP‑PO‑250 | 1 | 19" | 250 | 125‑265 | 470 | 1 ks | ||
DP‑PO‑350 | 2 | 19" | 350 | 230‑380 | 585 | 1 ks | ||
DP‑PO‑450 | 2 | 19" | 450 | 260‑480 | 685 | 1 ks | ||
DP‑PO‑550 | 2 | 19" | 550 | 360‑580 | 785 | 1 ks | ||
DP‑PO‑650 | 2 | 19" | 650 | 460‑680 | 885 | 1 ks | ||
DP‑PO‑750 | 2 | 19" | 750 | 560‑780 | 985 | 1 ks | ||
DP‑PO‑850 | 2 | 19" | 850 | 660‑880 |
1 085 |
1 ks |
1 Mezi standardními předními a zadními lištami (v mm)
2 Mezi předními a zadními lištami – s DP‑PO‑PD (v mm)
PODPĚRY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kód | Typ | Balení | Délka (mm) | V (v U) |
||
DP‑PO‑PO | Standardní |
1 pár | 88 | 1 | ||
DP‑PO‑PD* | Prodloužené | 1 pár | 298 | 1 |
* Kompatibilní s DP‑PO‑xxx, DP‑PT‑xxx
19" PEVNÉ VYSOKOZÁTĚŽOVÉ POLICE ŘADY DP‑PZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | V (v U) | Š | H (mm) | Min. – max. vzdálenost1 | Balení | ||
DP-PZ-450 | 1 |
19" |
450 | 113-463 | 1 ks |
||
DP-PZ-550 | 1 | 19" | 450 |
213-563 | 1 ks |
||
DP-PZ-650 | 1 | 19" | 450 | 313-663 | 1 ks |
||
DP-PZ-750 | 1 | 19" | 450 | 413-763 | 1 ks |
||
DP-PZ-850 | 1 | 19" | 450 | 513-863 | 1 ks |
1 Mezi standardními předními a zadními lištami (v mm)
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|