Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Výsuvné police umožňují uložit zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Díky výsuvnému systému je zařízení velmi dobře přístupné. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání a k dispozici jsou v barevném provedení RAL 9005. |
Výsuvné police - DP-PO-V
Výsuvné vysokozátěžové police - DP-PZ-V
|
19" VÝSUVNÉ POLICE ŘADY DP‑PO‑V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | V (v U) | Š | H (mm) | Min. – max. vzd.1 | Výsuvná část max. | Balení | ||
DP‑PO‑250V | 1 |
19" |
271 | 155‑370 | 160 mm | 1 ks | ||
DP‑PO‑350V | 1 | 19" | 371 | 255‑470 | 260 mm | 1 ks | ||
DP‑PO‑450V |
1 | 19" | 471 | 355‑570 | 325 mm | 1 ks | ||
DP‑PO‑550V | 1 | 19" | 571 | 455‑670 | 410 mm | 1 ks | ||
DP‑PO‑650V | 1 | 19" | 671 | 555‑770 | 485 mm | 1 ks | ||
DP‑PO‑750V | 1 | 19" | 771 | 655‑870 | 520 mm | 1 ks |
1 Mezi standardními předními a zadními konzolami (v mm)
19" VÝSUVNÉ VYSOKOZÁTĚŽOVÉ POLICE ŘADY DP‑PZ‑V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | V (v U) | Š | H (mm) | Min. – max. vzdálenost1 | Balení | ||
DP‑PZ‑450V | 1 |
19" |
471 | 296‑507 | 1 ks | ||
DP‑PZ‑550V | 1 | 19" | 571 | 406‑607 | 1 ks |
1 Mezi standardními předními a zadními lištami (v mm)
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|